サムスン4KTVラインナップの最高峰であるサムスンQN65Q90RAFXZAフラット65インチQLED4KQ90シリーズUltraHDスマートTVは、息を呑むような4K HDR画質、AIを活用したインテリジェントなアップスケーリング、見事なデザイン、スマートなホーム対応機能を組み合わせて、壮大な65インチを実現します。 4Kテレビ体験。量子ドットを搭載したこのQLEDTVは、フルHD 1080p HDTVの4倍の解像度(3,840 x 2,160)と10億色以上の色合いを提供し、鮮やかで鮮明でクリアなQLEDTV画像で欠けていたものを発見できます。 。調光技術:究極のUHD調光。 Quantum Processor 4Kは、非ネイティブの4Kソースからでも、コンテンツを即座に4Kレベルの画質にアップスケールし、圧縮されたストリーミングコンテンツでよく見られるバンディング、マクロブロッキング、アーティファクトを低減します。鮮やかなリアリズムのレベルに加えて、HDR10+を搭載したQuantumHDR 16xは、驚異的な映画のような鮮明さで照らされた非常に深い色と非常に細かいディテールを提供します。ダイレクトフルアレイバックライト16xは、OLEDに匹敵する、超深部の黒と純白を表示するために、精密に制御されたLEDの集中ゾーンを備えています。誰もが写真を楽しめるように、超視野角はまぶしさを減らし、色を強調し、このフラットスクリーンテレビの周りに座っていても鮮やかな写真を提供します。熱心なゲーマーのために、このQLED UHD TVは、ダイナミックブラックイコライザーを利用して暗闇での視認性を高め、詳細なシーン分析を使用して画質を最適化します。 FreeSync VRR(可変リフレッシュレート)テクノロジーを使用して、Samsung Q90は、トップに登るのに必要なリアルタイムの低ラグゲーム速度を提供します。 QLED 65インチスマートTVを家の装飾に溶け込ませるために、独創的なアンビエントモードを使用すると、ライフスタイルに合った装飾パターンや照明、情報、写真、アートワークなど、意味のある画像で画面をカスタマイズして完全に自然な効果を得ることができます。 Samsung Q90 UHD TVには、OneRemote、Bixby音声コマンド、画面上のユニバーサルガイド、SmartThings家電とデバイス制御、AlexaとGoogleアシスタントの互換性を備えたスマートスピーカーの拡張性などのスマート機能が含まれています。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |