SamsungQN75Q80RAFXZAフラット75インチQLED4KQ80シリーズUltraHDスマートTVを使用すると、あらゆる角度からまばゆいばかりの色を表示し、グレアを簡単に偏向し、高度なフルで影のある黒と鮮やかな白の隠された詳細を見つける75インチのスマートTV画面をお楽しみくださいLEDバックライトのアレイ。量子ドットを搭載したこのQLEDUHDTVは、フルHD 1080p HDTVの4倍の解像度(3,840 x 2,160)と10億色以上の色、エコセンサーを提供し、鮮やかで鮮明な、鮮明な画像。 Quantum Processor 4Kは、非ネイティブの4Kソースからでも、コンテンツを即座に4Kレベルの画質にアップスケールし、圧縮されたストリーミングコンテンツでよく見られるバンディング、マクロブロッキング、アーティファクトを低減します。このSamsungTVの鮮やかなリアリズムのレベルに加えて、HDR10+を搭載したQuantumHDR 12xは、シーンごとに最も明るい色から最も暗い色を提供し、驚くべき画像のリアリズムを実現します。 Direct Full Array Backlight 8xは、OLEDに匹敵する、超深みのある黒と純粋な白を表示するために、精密に制御されたLEDの集中ゾーンを備えています。誰もがこのフラットスクリーンテレビの写真を楽しめるように、超視野角はまぶしさを減らし、色を強調し、どこに座っていても鮮やかな写真を提供します。熱心なゲーマーのために、このQLED TVは、ダイナミックブラックイコライザーを利用して暗闇での視認性を高め、詳細なシーン分析を使用して画質を最適化します。 FreeSync VRR(可変リフレッシュレート)テクノロジーを使用して、Samsung Q80は、トップに登るのに必要なリアルタイムの低ラグゲーム速度を提供します。サムスンのスマートテレビがあなたの家の装飾に溶け込むのを助けるために、独創的なアンビエントモードでは、あなたのライフスタイルに合った装飾パターンや照明、情報、写真、アートワークなど、完全に自然な効果のために意味のある画像で画面をカスタマイズできます。 Samsung Q80 UHD TVには、OneRemote、Bixby音声コマンド、画面上のユニバーサルガイド、SmartThings家電とデバイス制御、AlexaとGoogleアシスタントの互換性を備えたスマートスピーカーの拡張性などのスマート機能が含まれています。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |