サムスンUN65RU7100FXZAフラット65インチ4KUHD7シリーズウルトラHDスマートテレビで見られるように意図されていたので、すべてのお気に入りのエンターテインメントをご覧ください。強力な4KUHDプロセッサを搭載したこのUHDスマートTVは、フルHD 1080p HDTVの4倍の解像度(3、840 x 2、160)を提供します。 4K UHDプロセッサは、非ネイティブの4Kソースからでも、コンテンツを即座に4Kレベルの画質にアップスケールし、すべてのショー、シーズン、シーンで4Kの世界に入ることができます。リアリズムのレベルに加えて、TVにはHDR(High Dynamic Range)とProctorが含まれており、HDTVでは作成できない鮮やかでリアルな画像で数百万の色合いを表示します。 UHD調光は、センセーショナルなコントラストのある画像のために、黒の深さを白の明るさに動的に微調整します。サムスンRU7100のスリムなデザインは、あなたのライフスタイルを補完する洗練されたモダンな美学であなたの空間の輪郭を自然に満たします。 Samsung7シリーズUHDTVには、One Remote、画面上のユニバーサルガイド、AlexaとGoogleアシスタントの互換性を備えたスマートスピーカーの拡張性などのスマート機能が含まれています。 BLUETOOTH CAPABILITYは、イヤフォン、ヘッドホン、サウンドバーなどのオーディオプロファイルのみをサポートしますが、キーボードなどのヒューマンインターフェイスデバイスはサポートしません。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |