サムスンUN65RU7300FXZAカーブド65インチ4KUHD7シリーズウルトラHDスマートテレビで見られるように意図されていたので、すべてのお気に入りのエンターテインメントをご覧ください。強力な4KUHDプロセッサを搭載したこのUHDスマートTVは、フルHD 1080p HDTVの4倍の解像度(3、840 x 2、160)を提供します。 4K UHDプロセッサは、非ネイティブの4Kソースからでも、コンテンツを即座に4Kレベルの画質にアップスケールし、すべてのショー、シーズン、シーンで4Kの世界に入ることができます。リアリズムのレベルに加えて、TVにはHDR(High Dynamic Range)とProctorが含まれており、HDTVでは作成できない鮮やかでリアルな画像で数百万の色合いを表示します。ウルトラスリムアレイは、センセーショナルなコントラストのある写真のために、黒の深さを白の明るさに動的に微調整します。サムスンRU7300のスリムな曲線デザインにより、オートデプスエンハンサーで新しいレベルの没入型視聴を体験して、アクションに引き込むことができます。 Samsung7シリーズUHDTVには、One Remote、画面上のユニバーサルガイド、AlexaとGoogleアシスタントの互換性を備えたスマートスピーカーの拡張性などのスマート機能が含まれています。 BLUETOOTH CAPABILITYは、イヤフォン、ヘッドホン、サウンドバーなどのオーディオプロファイルのみをサポートしますが、キーボードなどのヒューマンインターフェイスデバイスはサポートしません。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |