製品の公開
Forma urinal with back water inlet
Forma urinal with back water inlet
Forma urinal with back water inlet
    Sanindusa

    Forma urinal with back water inlet

    Google翻訳”,
    小さなパブリックスペースとプライベートスペースに最適なコンパクト
    仕様
    • Package content Urinal installation kit with G1-2 hexagon threaded nipple urinal bung flushpipe connector siphon trap for urinal fixing kit and assembly instructions Complements _not included_ 5410571–Unit urinal electronic tap with battery 5410581–Unit urinal electronic tap with transformer 5120571–Plan urinal electronic tap with battery 5120581–Plan urinal electronic tap with transformer 5190541–Eco concealed timer tap for urinal 5195741–Eco Concealed timer tap w- medical lever for Urinal
    技術仕様
    • Unique ref108560_Forma_urinal-with-back-water-inlet
    • コレクションセットForma
    • コレクションurinal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)585
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Urinals
    • UNSPSC30181506
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
    • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Urinals
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ