製品の公開
80x45 Flux wall mounted basin with hole for basket
80x45 Flux wall mounted basin with hole for basket
    Sanindusa

    80x45 Flux wall mounted basin with hole for basket

    Google翻訳”,

    壁に取り付けられ、オーバーフローがなく、バスケット用の穴があります。

    仕様
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    技術仕様
    • Unique ref109770_Flux_80x45-wall-mounted-basin-with-hole-for-basket
    • コレクションセットFlux
    • コレクションwashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)138
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアル耐火粘土
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)18.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung wash basins
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ