製品の公開
Sanproject bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism
Sanproject bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism
    Sanindusa

    Sanproject bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism

    Google翻訳”,

    密結合トイレ用の水洗機構付き水槽。水洗水槽容量:6リットル。デュアルフラッシュ用の取り付け。大フラッシュ:6L。小フラッシュ:3L。給水への接続:底部。

    仕様
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and dual-flush mechanism included. 

    技術仕様
    • Unique ref139111LM_Sanproject_cistern-with-dual-flush-mechanism
    • コレクションセットSanproject
    • コレクションtoilet cisterns
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)426
    • 幅(mm)293
    • 奥行き(mm)160
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)9.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilet tanks
    • UNSPSC30181515
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 19 19
    • OmniClassタイトルWater Closet Tanks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ