製品の公開
094400 D-Neo Tank
094400 D-Neo Tank
094400 D-Neo Tank
094400 D-Neo Tank
094400 D-Neo Tank
    DURAVIT AG

    094400 D-Neo Tank

    Google翻訳”,
    • フラッシュの強さを個別に調整可能
    • 大洗浄水量:6リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 必要な最小洗浄水: わずか 3 リットル
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 2
    • 節水デュアルフラッシュ: 必要に応じて小または大フラッシュを選択可能
    仕様
      • Duravit D-Neo Tank White , Incl. mechanism, 0 l / 6 l, Dual Flush, Right & Left - 0944000005
      • Duravit D-Neo Tank White , Incl. mechanism, 0 l / 6 l, Dual Flush, Right & Left, WonderGliss - 09440000051
    技術仕様
    • Unique refd-neo-tank-094400
    • コレクションセットD-Neo
    • コレクションTank
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)360
    • 幅(mm)395
    • 奥行き(mm)180
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)12.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilet tanks
    • UNSPSC30181515
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures