製品の公開
New Wccare toilet seat with slow close cover and frontal openning
New Wccare toilet seat with slow close cover and frontal openning
New Wccare toilet seat with slow close cover and frontal openning
    Sanindusa

    New Wccare toilet seat with slow close cover and frontal openning

    Google翻訳”,
    デュロプラストは、環境に有害な物質を含まない素材であるため、皮膚に適合し、抗菌性の帯電防止防塵剤であり、紫外線による退色に耐性があります。この蓋には、突然の落下を防ぐためのスロークローズシステムもあります。簡単に掃除できるようにふたを取り外すことができるクリップオフシステム正面が開いているのは、障害者向けの特定のトイレ用に示されています
    仕様
    • 2293111-fixing kit for toilet seat and cover _included_
    技術仕様
    • Unique ref2293100_toilet-seat-and-cover
    • コレクションセットNew Wccare
    • コレクションToilet Seats
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)46
    • 幅(mm)324
    • 奥行き(mm)448
    関連
    • 主なマテリアルポリウレア
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ