製品の公開
K-R25782-A Cachet® Quiet-Close™ Round-front antimicrobial toilet seat
Kohler

K-R25782-A Cachet® Quiet-Close™ Round-front antimicrobial toilet seat

Google翻訳”,

ほとんどのラウンドフロントトイレに合うように設計されたこのカシェ便座は、繊細なスタイリングと革新的なテクノロジーを兼ね備えています。抗菌剤は、臭いの原因となるバクテリア、カビ、カビの繁殖を抑制し、安心感を与えます。このソフトクローズシートは、シートがぶつかるのを防ぎ、設置と清掃の両方を簡素化する革新的なテクノロジーを備えています。

特徴

  • 抗菌仕上げは、フィクスチャー表面でのカビ、カビ、染み、臭いの原因となるバクテリアの成長を抑制します。この製品は、細菌、ウイルス、またはその他の病原菌からユーザーを保護するものではありません。この製品は常にきれいにして徹底的に洗ってください
  • Quiet-Close™ラウンドフロントシートは静かに閉じます。
  • グリップ-タイトなバンパーがシートをしっかりと固定します。
  • Quick-Release™ヒンジを使用すると、シートをトイレから外して簡単に取り外したり、掃除したりできます。ツールは必要ありません。
  • Quick-Attach®ハードウェアにより、迅速かつ安全にインストールできます。
  • 色を合わせたプラスチック製のヒンジ。
  • 便座は、開封した場合、または元のパッケージの外にある場合、KohlerCo.に返却できません。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R25782-A
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションCachet™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-30
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.12
  • 幅(inch)14.18
  • 奥行き(inch)17.63
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
  • Uniclass2015詳細WC seats and covers
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 19 17
  • OmniClassタイトルWater Closet Seats