製品の公開
Switch built-in cistern for low level wc
Sanindusa

Switch built-in cistern for low level wc

Google翻訳”,
床に取り付けられた便器用の隠しフラッシング槽設置高さは選択した便器によって異なりますフラッシング槽の深さ120mm前面起動用デュアルフラッシュフラッシングプレートの取り付けに使用フラッシング槽は凝縮に対して絶縁されていますサイレントHDV充填バルブフラッシング槽の容量6リットルデュアルフラッシュ用の取り付け大フラッシュ6L小フラッシュ3L右上中央の給水への接続
仕様
  • General content _material included_ Angle valve for connection to the water supply DN 15 _1-2 _ Connection pipe to the toilet diam 45 x 380 mm diam 45 adapter piece Other parts necessary to fix and connect the product Compatible plates _not included_ 40003 - Orange 3-6L mechanism plate 40013 - Plan 3-6L mechanism plate 40023 - Easy 3-6L mechanism plate 40033 - Moon 3-6L mechanism plate 40043 - Square mechanism plate
技術仕様
  • Unique ref40133_Switch_builtin-cistern-for-low-level-WC
  • コレクションセットSwitch
  • コレクションToilet Cisterns
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)806
  • 幅(mm)510
  • 奥行き(mm)120
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
  • Uniclass2015詳細WC cisterns
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ