製品を公開する
New ícone shower kit
New ícone shower kit
    Sanindusa

    New ícone shower kit

    Google翻訳,
    2つの出口を備えたシャワーミキサー固定ライザーとハンドスプレーを備えたIdealrainレインシャワーミキサーとハンドレイホルダーの金属ピンハンドル出口は、フロー制御と統合されたダイバータを使用して選択されます
    仕様
    • Telescopic shower column brass single-lever mixer 200mm inox shower head with 1 function ABS hand shower with1 function 1700mm Inox shower hose ABS shower bracket
    技術仕様
    • 固有参照番号526670111_NewIcone_shower-kit
    • 製品ファミリNew Ícone
    • 製品グループTaps-Mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-24
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1455
    • 幅(mm)280
    • 奥行き(mm)534
    関連
    • 主要素材真鍮
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)4
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC コード30181503
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 説明Shower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ