製品を公開する
Versus 120 Fixed panel for shower tray
Sanindusa

Versus 120 Fixed panel for shower tray

5つ星のうち3.93.9(16 件のレビュー)
Google翻訳,
さまざまな用途の可能性と組み合わせを提供するリバーシブルパネル組み立て済みで、すばやく簡単に設置できます床またはシャワートレイに直接設置すべてのSanindusaシャワートレイと互換性があります取り付けと清掃が簡単幅広い対策が利用可能
仕様
  • Sliding door with smooth running wheels Concealed fixings easy click cover profile and top caps Aluminum profile adjustable from 0 to 20 mm 4mm toughened safety glass Silicone sealants Handle with glossy metallic finish Fixing kit and assembly instruction
技術仕様
  • 固有参照番号8931200011_Versus_shower-enclosure-panel-for-shower-tray
  • 製品ファミリVersus
  • 製品グループShower screens
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-24
  • 版番号1
  • 高さ(mm)1900
  • 幅(mm)1200
関連
  • 主要素材ガラス
  • 副素材アルミニウム
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)31
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワースクリーン
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC 名称Bathtub or shower enclosures
  • UNSPSC コード30181507
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 説明Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
  • OmniClass 番号23-31 17 25
  • OmniClass タイトルShower Screens
  • CSI UniFormat II コードE2010
  • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ