製品の公開
GLAM bidet - wall-mounted
Sanitana

GLAM bidet - wall-mounted

Google翻訳”,
GLAM壁掛けビデ曲線と直線が交差する様子からも明らかな、スタイリッシュでダイナミックなデザインのサニタリーウェアコレクション。 GLAMは、洗練された独特の控えめなキャラクターで際立っています。
仕様
  • Type of installation: wall-mounted Type of outlet: horizontal Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: GLAM thermodur bidet cover with simple close (ref. S80006762100000) or soft close (ref. S80006761600000) In the box: bidet and pre-installation kit
技術仕様
  • Unique refS10069034900000
  • コレクションセットGlam
  • コレクションBidets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)300
  • 幅(mm)365
  • 奥行き(mm)530
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)18
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bidets
  • UNSPSC30181502
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
  • Uniclass2015詳細Bidets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
  • OmniClassNumber23-31 23 00
  • OmniClassタイトルBidets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米