製品の公開
UNIC dual handle shower mixer system
Sanitana

UNIC dual handle shower mixer system

Google翻訳”,
UNIC壁掛け式デュアルハンドルシャワーミキサーシステムカールラガーフェルドがかつて言ったように、「私は標準的な美しさが好きではありません。奇妙さのない美しさはありません」。個性あふれるUNICのデザインは、そのボリュームのダイナミズムを際立たせています。範囲は、様式化された最小限のレバーハンドルで明らかな、巧妙さを欠いたその管状のデザインで際立っています。その注ぎ口のダイナミックなプロファイルは、デザインを新しいスタイルのレベルにもたらし、このミキサーのコレクションの作品のモダニズムの性質を強調しています。
仕様
  • Suitable for: shower Equipped with: thermostatic cartridge Type of installation: wall-mounted Type of spout: n/a Type of handle: dual handle Type of aerator: n/a Additional features: large adjustable over head shower, adjustable handshower holder and 38º safety stop function In the box: mixer, mixer connections, 5-function handshower and 175cm flexible shower hose
技術仕様
  • Unique refS50005945950709
  • コレクションセットUnic
  • コレクションFaucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1225
  • 幅(mm)255
  • 奥行き(mm)529
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)2.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米