製品の公開
ORBIS single lever mixer - bath
Sanitana

ORBIS single lever mixer - bath

Google翻訳”,
ORBIS壁掛け式シングルレバーミキサー-バス日本のわびさびの美学を祝い、不完全な美しさを見つけ、独自の熱帯の避難所で都会のジャングルを脱出し、スカンジナビアのデザインのミニマリズムに刺激を与えて、独自のスパを作成するか、 -モダンなデザインを解釈して、最もありふれたオブジェクトでさえ豪華に見せます。 ORBISミキサーコレクションは何でも可能です。
仕様
  • Suitable for: bath Equipped with: ceramic cartridge Type of installation: wall-mounted Type of spout: fixed Type of handle: single lever Type of aerator: fixed Additional features: - In the box: mixer, mixer connections, handshower, shower holder and 175cm flexible shower hose with 5l/m flow regulator
技術仕様
  • Unique refS50200766212600
  • コレクションセットOrbis
  • コレクションFaucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)125
  • 幅(mm)210
  • 奥行き(mm)205
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)1.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米