製品の公開
ORBIS single lever mixer - high neck - washbasin w/o tap hole
Sanitana

ORBIS single lever mixer - high neck - washbasin w/o tap hole

Google翻訳”,
ORBISデッキマウントシングルレバーミキサー-蛇口のない洗面台-長い注ぎ口日本のわびさびの美学を祝い、不完全な美しさを見つけ、あなた自身の熱帯の避難所で都会のジャングルを脱出し、スカンジナビアのデザインのミニマリズムに自分自身を刺激して作成するあなた自身のスパ、または単にモダンなデザインを再解釈して、最もありふれたオブジェクトでさえ豪華に見えるようにします。 ORBISミキサーコレクションは何でも可能です。
仕様
  • Suitable for: washbasin without tap hole Equipped with: ceramic cartridge (due) Type of installation: deck-mounted Type of spout: fixed (high and long) Type of handle: single lever Type of aerator: water saving aerator (eco friendly) Additional features: cold start energy saving system and water saving aerator (eco friendly) In the box: mixer and 3/8" flexible connection hoses
技術仕様
  • Unique refS50200812912600
  • コレクションセットOrbis
  • コレクションFaucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)290
  • 幅(mm)42
  • 奥行き(mm)220
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)2.25
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米