製品の公開
ORBIS 2 outlets - round rosette - single lever shower/bath mixer
Sanitana

ORBIS 2 outlets - round rosette - single lever shower/bath mixer

Google翻訳”,
ORBIS w /マウントされたシングルレバーミキサー-2つのコンセント(シャワー/バス)-丸いロゼット日本のわびさびの美学を祝い、不完全な美しさを見つけ、あなた自身の熱帯の避難所で都会のジャングルを脱出し、スカンジナビアのミニマリズムに自分自身を刺激してください独自のスパを作成するためのデザイン、または最もありふれたオブジェクトでさえ豪華に見えるようにモダンなデザインを再解釈するだけです。 ORBISミキサーコレクションは何でも可能です。
仕様
  • Suitable for: shower/bath Equipped with: ceramic cartridge Type of installation: wall-mounted (built-in) Type of spout: n/a Type of handle: single lever Type of aerator: n/a Additional features: round rosette, supports 2 shower/bath functions and allows an adjustable installation depth In the box: mixer
技術仕様
  • Unique refS50201468712600
  • コレクションセットOrbis
  • コレクションFaucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)170
  • 幅(mm)170
  • 奥行き(mm)42
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)2.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米