製品の公開
ORBIS single lever mixer - long spout - washbasin w/o tap hole
Sanitana

ORBIS single lever mixer - long spout - washbasin w/o tap hole

Google翻訳”,
ORBIS壁掛け式シングルレバーミキサー-蛇口のない洗面台-長い注ぎ口日本のわびさびの美学を祝い、不完全な美しさを見つけ、独自の熱帯の避難所で都会のジャングルを脱出し、スカンジナビアのデザインのミニマリズムに刺激を与えて作成しますあなた自身のスパ、または単にモダンなデザインを再解釈して、最もありふれたオブジェクトでさえ豪華に見えるようにします。 ORBISミキサーコレクションは何でも可能です。
仕様
  • Suitable for: washbasin without tap hole Equipped with: ceramic cartridge (due) Type of installation: wall-mounted (built-in) Type of spout: fixed (long) Type of handle: single lever Type of aerator: water saving aerator (eco friendly) Additional features: cold start energy saving system, spout with 220mm length and adjustable installation depth (minimum: 50mm) In the box: mixer
技術仕様
  • Unique refS50201610812600
  • コレクションセットOrbis
  • コレクションFaucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)80
  • 幅(mm)200
  • 奥行き(mm)220
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)2.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米