製品の公開
CUBIC 1400x700 rectangular bathtub
Sanitana

CUBIC 1400x700 rectangular bathtub

Google翻訳”,
CUBIC 1400x700アクリル長方形バスタブ明らかにミニマルなデザインは、このバスタブに、基本バージョンと旋回バージョンの両方で際立った柔軟性を与えます。さまざまなサイズで利用可能で、その印象的な美学と並外れた快適さにより、CUBICは用途の広いバスルームをお探しの方に最適です。
仕様
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 143 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
技術仕様
  • Unique refS20024400000000
  • コレクションセットCubic
  • コレクションBathtubs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)418
  • 幅(mm)1400
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 副マテリアル繊維ガラス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)18
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米