製品の公開
HOTEL 1500x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)
Sanitana

HOTEL 1500x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)

Google翻訳”,
HOTEL 1500x750 エナメル鋼製長方形バスタブ(滑り止め付き) その名の通り、HOTELは業界のあらゆる要件を念頭に置いて設計されたバスタブです。特に頑丈で耐久性に優れたエナメル鋼で作られており、滑り止め加工が施された表面など、事故防止に役立つ安全機能を備えています。最も一般的なバスタブサイズを取り揃えているため、ほとんどのプロジェクトに簡単に設置できます。
仕様
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed) Apron compatibility: no Anti slip surface: yes Capacity: 160 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
技術仕様
  • Unique refS30001957100000
  • コレクションセットHotel
  • コレクションBathtubs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)390
  • 幅(mm)1500
  • 奥行き(mm)750
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 副マテリアル繊維ガラス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)25.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米