製品の公開
QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)
QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)
    Sanitana

    QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)

    Google翻訳”,
    QUEEN 1800X800エプロン付きのエナメル鋼の楕円形のバスタブ(エプロン付き)王様のように入浴します。女王のように入浴します。 QUEENバスタブ付きで、まさにあなたの気分になります。昔の鋳鉄製のクラシックなバスに敬意を表したエナメルを塗られたスチール製のバスタブ-QUEENのデザインは確かに豪華なバスルームの目玉になります。
    仕様
    • Format: oval Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal apron (self-standing) Apron compatibility: yes (metallic) Anti slip surface: yes Capacity: 230 liters Available colours: white or black Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
    技術仕様
    • Unique refS30002212100000
    • コレクションセットQueen
    • コレクションBathtubs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)595
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアル繊維ガラス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)85
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ 南アメリカ 北米