製品の公開
Ambial - Folding Door - North
Ambial - Folding Door - North
Ambial - Folding Door - North
    Sapa

    Ambial - Folding Door - North

    Google翻訳”,

    多様な設定オプションを備えた折れ戸は、内と外の境界を曖昧にし、光を活かした広大な空間を演出します。
    AMBIAL は耐久性と精密性に優れた設計により、優れた熱性能と音響性能、そして高い耐風性と耐水性を保証します。
    折りたたみドアは、最大 3 x 12 メートルの開口部に対応する最大 10 枚のドア リーフで設計できます。
    AMBIAL は、直線型またはフローティングコーナー付きのコーナーソリューションとしてご利用いただけます。
    プロファイルの深さが 75 mm で、ダブル レールの強力なホイールにより、各ドア リーフは最大 150 kg の重量を支えることができます。

    仕様
    • Door leaf dimensions:
      Max height 3.5 m. Max width 2.8 m.
      Door leaf weight. Max 500 kg
      Glass rebate for triple-glazed panes with glass thickness 40-52 mm

    技術仕様
    • Unique refAmbial-folding-door-north
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminium Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)12000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)150
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 折れ戸
    • IFC分類ドア