製品の公開
Avantis 70 Ligna  - Window
Avantis 70 Ligna  - Window
    Sapa

    Avantis 70 Ligna - Window

    Google翻訳”,
    Avantis 70 は、建物の奥行きが 70 mm の高性能な断熱 3 チャンバー システムです。Avantis 70 プロファイルには 3 つのチャンバーがあり、35 mm のオメガ形状のガラス繊維強化ポリアミド ストリップが組み合わされています。Avantis 70 は、最近の断熱基準を大幅に上回り、非常に魅力的な価格で商業、住宅、産業プロジェクト向けの包括的なソリューションです。Avantis 70 の内開き通気口には、熱性能と音響性能を高めるために共押し出し成形された中央ガスケットがあります。すべての標準的なシェードおよび換気システムは、Avantis70 に簡単に統合できます。Avantis 70 には、安定性と設計要件のニーズを満たすために、さまざまな寸法の通気口、フレーム、および欄間プロファイルがあります。Avantis 70 には、特定のニーズを満たすための幅広いヒンジ、ハンドル、およびハードウェアがあります。Avantis 70 には、特別な仕上げを作成するためのさまざまなデザイン グレージング ビーズがあります。 Avantis 70 システムは、20 mm から最大 50 mm の充填材 (フレーム/サッシ) に対応します。最小視線固定フレーム: 35 mm 最小視線内開き通気口付き窓: 71 mm
    仕様
    • Air permeability EN12207: Class 4 Watertightness EN 12208: E750 Windresistance EN12210: C3 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 48 (-1;-4) dB (88.2/16/66.2) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uf= 2,10 W/m²K I : Uf= 2,40 W/m²K Basic: Uf= 2,60 W/m²K
    技術仕様
    • Unique refAvantis70_Ligna
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminium Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-12-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2400
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アジア