製品の公開
Avantis 70 Softline  - Window
Avantis 70 Softline  - Window
    Sapa

    Avantis 70 Softline - Window

    Google翻訳”,
    Avantis 70 は、建物の奥行きが 70 mm の高性能な断熱 3 チャンバー システムです。Avantis 70 プロファイルには 3 つのチャンバーがあり、35 mm のオメガ形状のガラス繊維強化ポリアミド ストリップが組み合わされています。Avantis 70 は、最近の断熱基準を大幅に上回り、非常に魅力的な価格で商業、住宅、産業プロジェクト向けの包括的なソリューションです。Avantis 70 の内開き通気口には、熱性能と音響性能を高めるために共押し出し成形された中央ガスケットがあります。すべての標準的なシェードおよび換気システムは、Avantis70 に簡単に統合できます。Avantis 70 には、安定性と設計要件のニーズを満たすために、さまざまな寸法の通気口、フレーム、トランサム プロファイルがあります。Avantis 70 には、特定のニーズを満たすために、さまざまなヒンジ、ハンドル、ハードウェアの選択肢があります。Avantis 70 ドア: シングル、ダブル、内開き/外開き、フラッシュまたはオーバーラップ。 Avantis 70 には、特別な仕上げを施すためのさまざまなデザイン グレージング ビーズがあります。Avantis 70 システムは、4 mm から最大 54/64 (フレーム/サッシ) の充填に対応します。建物の奥行きフレーム: 70 mm、建物の奥行きベント: 80 mm、サイトライン フレーム: 50 ~ 98 mm、サイトライン トランサム: 72 ~ 250 mm、サイトライン延長: 28 ~ 158 mm、サイトライン ベント: 39 ~ 69 mm
    仕様
    • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: 9A - 600 Pa (Single & double inward opening window) Windresistance EN12210: C5 , 2000Pa , Safety 3000 Pa ((Single inw. window)) , C3, 1200 Pa, Safety 1800 Pa (Double Inw.Win) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 48 (-1;-4) dB (88.2/16/66.2) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uf= 1,0 – 2,1 W/m²K SI : Uf= 1,1 – 2,2 W/m²K I : Uf= 1,9 – 2,6 W/m²K Basic: Uf= 2,1 – 2,9 W/m²K
    技術仕様
    • Unique refAvantis70_Softline
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminium Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-12-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2400
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アジア