製品の公開
Avantis 75 Softline  - Window
Sapa

Avantis 75 Softline - Window

Google翻訳”,
Avantis 75 は、建物の奥行きが 75 mm の高性能な断熱 3 チャンバー システムです。Avantis 75 プロファイルには 3 つのチャンバーがあり、40 mm のオメガ形状のガラス繊維強化ポリアミド ストリップが組み合わされています。Avantis 75 は、最近の断熱基準を大幅に上回り、非常に魅力的な価格で商業、住宅、産業プロジェクト向けの包括的なソリューションです。Avantis 75 の内開き通気口には、熱性能と音響性能を高めるために共押し出し成形された中央ガスケットがあります。すべての標準的なシェードおよび換気システムは、Avantis75 に簡単に統合できます。Avantis 75 には、安定性と設計要件のニーズを満たすために、さまざまな寸法の通気口、フレーム、およびトランサム プロファイルがあります。Avantis 75 には、特定のニーズを満たすために、さまざまなヒンジ、ハンドル、およびハードウェアの選択肢があります。Avantis 75 ドア: シングル、ダブル、内開き/外開き、フラッシュまたはオーバーラップ。 Avantis 75 には、特別な仕上げを施すためのデザイン グレージング ビーズが多数用意されています。Avantis75 はパッシブ構造に最適です。Avantis 75 には、隠しハードウェアを装備できます。Avantis 75 システムは、10 mm から 60/60 (フレーム/サッシ) までの充填材に対応します。建物の奥行きフレーム: 75 mm、建物の奥行きベント: 80 mm、サイトライン フレーム: 50 ~ 98 mm、サイトライン トランサム: 72 ~ 250 mm、サイトライン延長: 28 ~ 158 mm、サイトライン ベント: 39 ~ 69 mm
仕様
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: 9A 600Pa (Single & double inward opening window) Windresistance EN12210: C5 , 2000Pa , Safety 3000 Pa ((Single inw. window)) , C3, 1200 Pa, Safety 1800 Pa (Double Inw.Win) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 50 (-2;-4) dB (88.2/15/66.2 Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uf= 0,92 – 1.95 W/m²K SI : Uf= 1,03 – 2,03 W/m²K I : Uf= 1,82– 2,31 W/m²K Basic : Uf= 1.99 – 2,53 W/m²K
技術仕様
  • Unique refAvantis75_Softline
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションAluminium Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-12-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2400
  • 幅(mm)1600
  • 奥行き(mm)75
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • MasterFormat 2014 コード08 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

ヨーロッパ アジア