製品の公開
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
    Sapa

    Avantis 95 Standard - Window

    Google翻訳”,
    Avantis 95 は、建物の奥行きが 95 mm の高性能な断熱 3 チャンバー システムです。Avantis 95 プロファイルには 3 つのチャンバーがあり、60 mm のオメガ形状のガラス繊維強化ポリアミド ストリップが組み合わされています。Avantis 95 は、最高の断熱レベルと比類のない耐候性を兼ね備えています。これにより、低エネルギー、パッシブ、持続可能な建築に最適なアルミニウム プロファイル システムとなっています。Avantis 95 には隠れた排水口があり、目に見えるカバー キャップを必要としません。Avantis 95 には、特定のニーズを満たすためのヒンジ、ハンドル、ハードウェアの幅広い選択肢があります。Avantis95 はパッシブ構造に最適です。Avantis 95 には隠れたハードウェアを装備できます。Avantis 95 には、特別な仕上げを作成するためのさまざまなデザイン グレージング ビーズがあります。 Avantis 95 システムは、28mm から 69mm までの充填材に対応します (固定フレームの場合) Avantis 95 システムは、28mm から 72mm までの充填材に対応します (通気口の場合) 建物の奥行きフレーム: 95mm 建物の奥行き通気口: 105mm サイトラインフレーム: 68 から 88mm サイトライントランサム: 88 から 125mm サイトライン通気口: 49 から 69mm 通気口の最大重量: 前面に取り付けられたヒンジ: 250kg 突き合わせヒンジ: 180kg 隠しヒンジ: 180kg
    仕様
    • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: E1950 Windresistance EN12210: C5 Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 48 (-1;-4) dB (88.2/16/66.2) Extreme low air infiltration : 0,18 m³/hm² (50 Pa) at a pressure of 50 Pa (blowerdoor test) where the highest European test claims a value lower than 1,89 m³/hm² so a 10 times better result ! Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uf = 0.67 to 1.129 W/m²K SI : Uf = 0.778 to 1.286 W/m²K Basic: Uf = 0.778 to 1.286 W/m²K (Uf in function of profile combination) Outstanding thermal performance: Uw ≤ 0,8 W/m²K (1,23 m x 1,48 m, triple glass Ug 0.7, TBT) Maximum thermal insulation: Passive House Suitable Component according to Passive House Institute and IFT with certificate. The Passive House Institute (PHI) is an independent research center that has played an especial crucial role in the development of the passive House concept- the World only performance-based energy standard in construction. The Passivhaus-Institut is responsible for promoting and maintaining the Passive House - Passivhaus building program ift Rosenheim is an internationally acting scientific service provider for manufacturers of windows, curtain walls, glass, pedestrian, industrial and commercial doors and gates and all accessories. ift Rosenheim performs tests for the fitness for use of building components and various materials depending on their field of application
    技術仕様
    • Unique refAvantis95_Standard
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminium Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-09-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2500
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)95
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ