製品の公開
Performance 70 CL - Slider
Sapa

Performance 70 CL - Slider

Google翻訳”,

Performance 70CLは、建物の深さが70mmの高性能の熱破壊3チャンバーシステムです。
Performance 70CLプロファイルには、35mmオメガ形状のガラス繊維強化ポリアミドストリップと結合された3つのチャンバーがあります。
Performance 70CLは、最近の断熱基準を大幅に上回り、非常に魅力的な価格レベルで、商業、住宅、および産業プロジェクト向けの包括的なソリューションです。
Performance 70CLは、よりシンプルで軽量な引き戸です。外壁のセクションほど需要が高くないパティオや温室に適しています。スライドドアは、フレームの深さが78.7 mm(シングルウィングスライドドア)および141.8 <mm(シングルウィングテレスコピック)の絶縁アルミニウムプロファイルで作られています。葉の深さ32.8mmalt。 36.8mm。断熱材は、幅30mmのガラス繊維強化ポリアミドストリップです。ドアリーフは、ステンレススチールレール上のステンレススチールホイールで静かに動きます。

仕様
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa
    Watertightness EN 12208: 6B
    Windresistance EN12210: A2
    Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2
    Thermal insulation: EN ISO 10077-2:  : Uw= 1,6 W/m²K with DG

技術仕様
  • Unique refPerformance70CL
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションAluminium Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2450
  • 幅(mm)2300
  • 奥行き(mm)70
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows