製品の公開
Performance 70 FP - Windows
Sapa

Performance 70 FP - Windows

Google翻訳”,
Performance 70FP は、建物の奥行きが 70 mm の高性能な断熱 3 チャンバー システムです。Performance 70FP プロファイルには 3 つのチャンバーがあり、35 mm のオメガ形状のガラス繊維強化ポリアミド ストリップが組み合わされています。Performance 70FP は、最近の断熱基準を大幅に上回り、非常に魅力的な価格レベルで商業、住宅、産業プロジェクト向けの包括的なソリューションです。Performance 70FP の内開き通気口には、熱性能と音響性能を高めるために共押し出し成形された中央ガスケットがあります。すべての標準的なシェードおよび換気システムは、Performance 70 FP に簡単に統合できます。Performance 70FP には、安定性と設計要件のニーズを満たすさまざまな寸法の通気口、フレーム、トランサム プロファイルがあります。Performance 70FP には、特定のニーズを満たすためのさまざまなヒンジ、ハンドル、ハードウェアがあります。Performance 70FP ドア: シングル、ダブル、内開き/外開き、フラッシュまたはオーバーラップ。Performance 70FP には、特別な仕上げを作成するためのさまざまなデザイン グレージング ビーズがあります。パフォーマンス 70FP システムは、4mm から最大 56mm の充填材に対応します。建物の奥行きフレーム: 70mm、建物の奥行きベント: 80mm、サイトライン フレーム: 50 ~ 98mm、サイトライン トランサム: 72 ~ 250mm、サイトライン延長: 28 ~ 158mm、サイトライン ベント: 39 ~ 69mm
仕様
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: 9A - 600 Pa (Single & double inward opening window) Windresistance EN12210: C2 Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uw= 1,4 W/m²K with DG Uw= 1,1 W/m²K with TG SI : Uw= 1,5 W/m²K with DG Uw= 1,3 W/m²K with TG I : Uw= 1,6 W/m²K with DG Uw= 1,4 W/m²K with TG Basic: Uw= 1,8 W/m²K with DG Uw= 1,5 W/m²K with TG
技術仕様
  • Unique refPerformance70FP
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションAluminium Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2450
  • 幅(mm)2300
  • 奥行き(mm)70
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows