製品の公開
Performance 70 GTI - Doors
Sapa

Performance 70 GTI - Doors

Google翻訳”,

パフォーマンス70GTI+は、建物の深さが70mmの高性能の熱破壊3チャンバーシステムです。
パフォーマンス70GTI+プロファイルには、35mmのオメガ形状のガラス繊維強化ポリアミドストリップと結合された3つのチャンバーがあります。
パフォーマンス70GTI+は、最近の断熱基準を大幅に上回り、非常に魅力的な価格レベルで、商業、住宅、および産業プロジェクト向けの包括的なソリューションです。
Performance 70GTI +には、特定のニーズを確定するためのヒンジ、ハンドル、およびハードウェアの幅広い選択肢があります。

仕様
  • Air permeability EN12207: Class A*3
    Watertightness EN 12208: 5B
    Windresistance EN12210: C3
    Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB
    Thermal insulation: EN ISO 10077-2:
    Uw= 1,6 W/m²K with DG

技術仕様
  • Unique refPerformance70GTI
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションAluminium Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3000
  • 幅(mm)1500
  • 奥行き(mm)70
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows