製品の公開
Performance 70 OC+ - Window
Sapa

Performance 70 OC+ - Window

Google翻訳”,
パフォーマンス 70OC+ は、建物の奥行きが 70 mm の高性能な断熱 3 チャンバー システムです。パフォーマンス 70OC+ プロファイルには 3 つのチャンバーがあり、35 mm のオメガ形状のガラス繊維強化ポリアミド ストリップと組み合わされています。パフォーマンス 70OC+ は、最近の断熱基準を大幅に上回り、非常に魅力的な価格レベルで商業、住宅、産業プロジェクト向けの包括的なソリューションです。パフォーマンス 70OC+ の内開き通気口には、共押し出しの中央ガスケットがあり、断熱性能と音響性能が向上しています。すべての標準的なシェードおよび換気システムは、パフォーマンス 70 FP に簡単に統合できます。パフォーマンス 70OC+ には隠し通気口があります。パフォーマンス 70OC+ システムは、同じグレージング ビードで 26、31、42 mm の充填材に対応します。
仕様
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: 9A - 600 Pa Windresistance EN12210: C3 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Uw= 1,3 W/m²K with DG
技術仕様
  • Unique refPerformance70OCPLUS
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションAluminium Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2200
  • 幅(mm)2000
  • 奥行き(mm)70
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows