Vetotop EL492は、2液性の高性能自己平滑化エポキシ床材です。蜂蜜のように滑らかに流動し、完璧なレベルまで自然に平滑になります。硬化後は優れた耐摩耗性と耐薬品性を備えています。Vetotop EL492は、美しく耐久性があり、清掃も容易な床仕上げを実現します。床に使用すると、製品の反射特性により周囲の照明効果が向上します。
システムは次のものから構成されます。
- レイヤー1 - 基質 - コンクリートスラブ
- レイヤー 2 -プライマー - Vetoprime EP490 - 溶剤ベースのエポキシ プライマー。
- レイヤー3 -エポキシ自己平滑化 - Vetotop EL492 - エポキシ自己平滑化床材 厚さ0.8~2 mm
- レイヤー 4 -ライン マーキング- Vetotop UC373 -交通用ライン マーキング ポリウレタン コーティング。
適しているもの:
- 工業用キッチンおよび食品加工工場。
- 自動車工場と駐車場。
- クリーンルームと実験室。
- 植物室と通路。
- 耐衝撃性が求められるあらゆる床材。
機能と利点:
- 2 つのコンポーネント。現場での散布は不要です。
- 素早く簡単に適用できます。混ぜる必要があるのは 2 つのコンポーネントだけです。
- 耐摩耗性、耐薬品性に優れています。
- メンテナンスコストが低い。
- 衛生的で防水性があり、お手入れも簡単です。
- 8 つの標準 RAL カラーが用意されており、カスタム カラーも可能です。
- 高い結合力、コンクリートの凝集力よりも強い。