製品の公開
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
    Saveto

    Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane

    Google翻訳”,

    Saveto Cool Top は、単一コンポーネントの冷液塗布型エラストマー水性ハイブリッド ポリウレタン - アクリル屋根です。
    防水膜 この製品は白色で、日射反射率 (SRI) が高く、より優れた防水性を保証します。
    屋根の断熱材。セーブトクールトップは黄ばみ・色落ちに強く、汚れ落ちにも優れています。
    抵抗力アップ。

    機能と利点:

    • 太陽光を反射して冷房コストを削減し、エネルギー効率を高めます。
    • 弾力性が高く、亀裂を橋渡しします。
    • 使いやすい単一コンポーネント。
    • 紫外線と色が安定しています。
    • 耐候性に優れています。
    • 傾斜屋根にも施工可能です。
    • メンテナンスが簡単です。
    • 汚れがつきにくい。
    • 衝撃による損傷や歩行者の通行に耐えます。
    • 既存の屋根を葺き替えずに改修するのに最適です。
    • 小さくて複雑な屋根に最適なソリューションです。
    • 申請方法;ブラシ、ロール、またはエアレススプレー機。
    仕様
    • Suitable uses: 

      - Waterproofing of concrete, metal, cement, and gypsum board surfaces. 

      - Protecting bitumen and PVC roofing membranes with a high value of SRI. 

      - Waterproofing of corrugated sheets and sloped roofs.

    技術仕様
    • Unique refCool-Top
    • コレクションセット Coverings, coatings and finishes
    • コレクションProtective Coatings
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-02-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国サウジアラビア
    • 製造国サウジアラビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • Uniclass2015コードPr_35_31_68_64
    • Uniclass2015詳細Polyurethane (PUR) waterproof coatings
    • OmniClassNumber23-13 25 17 13
    • OmniClassタイトルSheet Waterproofing

    対応地域

    アジア アフリカ