製品の公開
Insuwrap - PVC 1500 TNL - Underground Single Ply PVC Waterproofing Membrane
Insuwrap - PVC 1500 TNL - Underground Single Ply PVC Waterproofing Membrane
    Saveto

    Insuwrap - PVC 1500 TNL - Underground Single Ply PVC Waterproofing Membrane

    Google翻訳”,

    Insuwrap PVC 地下防水膜 1500 TNL は、カレンダー加工された押し出し高分子防水膜 (厚さ 1.50 mm) で、最高の国際基準に従って製造されており、高い物理的特性と長期耐久性を備えています。Insuwrap 1500 TNL は、SABIC が製造する最高の原材料を使用して製造されています。

    機能と利点:

    • 安全なアプリケーションツール(トーチは不要)。
    • ジョイントには熱風溶接を使用して簡単に適用できます。ジョイントは均一に溶接されます (PVC 対 PVC)。ジョイント (重なり) にはシーラントや化学薬品は必要ありません。
    • 取り付けには接着剤やプライマーは必要ありません。
    • 自己消火性素材なので火災の際も安全です。
    • 高温変動に強い。
    仕様
    • Suitable for:

      • Tunnel lining.
      • Tanking of underground structures.
    技術仕様
    • Unique refInsuwrap-PVC-1500TNL
    • コレクションセットSheet Materials
    • コレクションMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1.5
    • 幅(mm)2100
    • 奥行き(mm)20000
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 設計国サウジアラビア
    • 製造国サウジアラビア
    • 正味重量(kg)83
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • Uniclass2015コードPr_25_57_51_66
    • Uniclass2015詳細Polymeric membranes
    • OmniClassNumber23-13 25 17 13
    • OmniClassタイトルSheet Waterproofing

    対応地域

    アジア アフリカ