製品の公開
Vetonit - Masonry Mortar- Premixed Cementitious Masonry Mortar
Vetonit - Masonry Mortar- Premixed Cementitious Masonry Mortar
Vetonit - Masonry Mortar- Premixed Cementitious Masonry Mortar
    Saveto

    Vetonit - Masonry Mortar- Premixed Cementitious Masonry Mortar

    Google翻訳”,

    メーソンリーモルタルは、水硬性バインダー、厳選された骨材、高性能添加剤を配合したセメント系プレミックスモルタルです。乾燥粉末として計量済みの袋入りで提供され、現場ですぐに使用できます。きれいな水を加えるだけで、凝集性のあるモルタルが得られます。メーソンリーモルタルは、8mmから20mmの厚さで塗布できます。

    用途:

    • 石材モルタルは、湿潤状態および乾燥状態のいずれでも、(CMU) コンクリート石材ユニットの壁および粗い表面に、内部または外部で使用できます。
    • セメントおよびコンクリートのブロックやパネルには、石工用モルタルを使用してください。
    • 壁や継ぎ目の充填には石工用モルタルを使用します。

    機能と利点:

    • 工場で管理された事前ブレンドにより、一貫して高い品質が保証されます。
    • 使用時に現場で水を追加するだけで済みます。
    • 中東の厳しい気象条件に適しています。
    • サイロ システムを使用すると、均一な作業フローで簡単に塗布できるため、生産性が向上し、仕上がりも向上します。
    • 各種コンクリートブロックに強力に接着します。
    • ブロックと壁のジョイント部分の強力な結合。
    • 内部および外部アプリケーション。
    • 湿潤から乾燥まであらゆる条件に適しています。
    仕様
    • Standard Compliance:

      • SASO ASTM C270, Type S 
      • BS EN 998-2, Type G
    技術仕様
    • Unique refMasonry-Mortar
    • コレクションセットPlasters and Masonry
    • コレクションCementitious Masonry Mortar
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-02-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルセメント
    • 設計国サウジアラビア
    • 製造国サウジアラビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードPr_20_31_53_11
    • Uniclass2015詳細Cement gauged mortars
    • MasterFormat 2014 コード04 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルUnit Masonry
    • OmniClassNumber23-13 15 13 13
    • OmniClassタイトルMasonry Cement Mortars

    対応地域

    アジア アフリカ