製品の公開
Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles
Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles
Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles
Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles
    Saveto

    Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles

    Google翻訳”,

    ポーセリンプラスは、特性、滑り抵抗、オープンタイムが向上した変形可能なセメント系接着剤です(ISO-13007-1クラスC2 TE S1の記述に準拠)。厳選された砂、充填剤、機能性添加剤で構成されています。白色粉末状の製品は袋詰め済みで、すぐに使用でき、あらゆる磁器タイル形状とほとんどの基材に適しています。また、優れた変形特性と抜群の接着強度を備えています。

    床暖房のある建物に適しており、屋内・屋外どちらにも使用できます。ポーセリンプラスは、壁には2~10mm、床には2~20mmの厚さで施工可能です。

    本システムは以下で構成される。

    • 層1:下地- コンクリートスラブ
    • 層3:磁器タイル用接着剤 - ポーセリンプラス- 大型磁器タイルおよびスラブ用高柔軟性セメント系接着剤 - C2 TE S1
    • 層4:タイル -大型磁器タイルおよびスラブ

    用途

      • 大型磁器タイルやスラブ用に特別に設計されています。
      • コンクリート、石膏、軽量レンガ、ブロック、セメント、石膏ボードなど、ほとんどの一般的な基材に塗布できます。

      特徴と利点:

      • 工場で管理された事前ブレンドにより、常に高い品質が保証されます。
      • 使用時に現場で水を加えるだけで済みます。
      • タイルの設置が容易で、高い生産性を実現します。
      • 様々な基材に対して高い接着性を示す。
      • 素晴らしい報道でした。
      • 優れたオープンタイで、抜群の使いやすさを誇ります。
      • 様々な基材に対して高い接着性を示す。
      • 湿潤な場所と乾燥した場所の両方に適しています。
      • 水平面および垂直面に適しています。
      仕様
      • Standard Specification Compliance

        • BS EN12004-1 C2 TE S1
        • SASO ISO 13007 - 1 as C2 TE S1
        • GEV-EMICODE® EC1PLUS
      技術仕様
      • Unique refPorcelain-Plus
      • コレクションセットTiling Systems
      • コレクションCementitious Tile Adhesive for Porcelain Large Tiles
      • タイプ建築資材
      • 公開日2024-02-13
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルセメント混合物
      • 設計国サウジアラビア
      • 製造国サウジアラビア
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
      • IFC分類マテリアル
      • Uniclass2015コードPr_20_31_02_89
      • Uniclass2015詳細Tile adhesives
      • MasterFormat 2014 コード09 30 00
      • MasterFormat 2014 タイトルTiling
      • OmniClassNumber23-13 23 15
      • OmniClassタイトルAdhesives

      対応地域

      アジア アフリカ