製品の公開
Vetonit - Premix Plaster LW - Premix Plaster Designed for Use with AAC Concrete and AAC Block work
Saveto

Vetonit - Premix Plaster LW - Premix Plaster Designed for Use with AAC Concrete and AAC Block work

Google翻訳”,

プレミックスプラスターLWは、水硬性バインダー、厳選された人工砂、骨材、特殊添加剤を配合したセメント系左官材です。乾燥粉末として袋入りまたはバルクで供給され、現場でそのまま使用できます。きれいな水を加えるだけで、凝集性のあるモルタルを生成できます。プレミックスプラスターLWは、スプレーマシンでの施工用に特別に設計されており、特殊な収縮抑制剤を配合しているため、優れた接着性と均一な色調を実現します。

用途:

  • スパッタ ダッシュ コートを事前に塗布する必要なく、AAC ブロック壁や粗い表面に、湿潤状態や乾燥状態で内部または外部にスプレー塗布できるように設計されています。

機能と利点:

  • スプレーマシンを使用した高速混合塗布。
  • 摩擦を軽減し、機器の寿命を延ばす特殊な添加剤が含まれています。
  • 工場で管理された事前ブレンドにより、一貫して高い品質が保証されます。
  • 使用時に現場で水を追加するだけで済みます。
  • 色・質量が均一。
  • 作業性と硬化性が向上しました。
  • 均一な作業フローで簡単に塗布できるため、生産性が向上し、仕上がりも優れています。
  • さまざまな基材に強力に接着します。
  • 内部および外部アプリケーション。
  • 収縮制御により表面のひび割れを軽減します。
  • 湿気の多い環境や乾燥した環境に適しています。
仕様
  • Standards Compliance:

    • SASO EN998-1 , CSIV , Wc1
    • ASTM C926

    Premix Plaster LW is designed to be used at thicknesses between 10 and 25 mm in a single application. The product can be applied on block walls without the need to use a scratch coat as long as the substrate is properly soaked prior to application.

技術仕様
  • Unique refPremix-Plaster-LW
  • コレクションセットPlasters and Masonry
  • コレクションSprayable Cementitious Plaster
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント混合物
  • 設計国サウジアラビア
  • 製造国サウジアラビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードPr_35_31_64_29
  • Uniclass2015詳細Factory mixed plasters
  • MasterFormat 2014 コード09 24 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCement Plastering
  • OmniClassNumber23-13 37 19
  • OmniClassタイトルExterior Plasters

対応地域

アジア アフリカ