製品の公開
Vetonit - Premix Plaster SF - Cementitious Premixed Plastering Rendering Material
Saveto

Vetonit - Premix Plaster SF - Cementitious Premixed Plastering Rendering Material

Google翻訳”,

プレミックスプラスターSFは、水硬性バインダー、天然砂、厳選された粒度分布の骨材、特殊繊維、特殊添加剤を配合したセメント系左官材です。乾燥粉末として袋入りまたはバルクで供給され、現場でそのまま使用できます。きれいな水を加えるだけで、凝集性のあるモルタルを生成できます。プレミックスプラスターSFは、スプレーマシンによる塗布用に特別に設計されていますが、必要に応じて手作業でも使用できます。特殊な収縮抑制添加剤を配合し、均一な色調で良好な接着性を実現します。プレミックスプラスターSFは、10mmから25mmの厚さで塗布できます。

用途:

  • ブロック壁や粗面の内外装の漆喰塗り。
  • スパッターダッシュ SB スクラッチコートを施した後、仕上げコンクリートおよびプレキャスト パネルに左官工事を行います。

機能と利点:

  • スプレーマシンを使用した高速混合塗布。
  • 摩擦を軽減し、機器の寿命を延ばす特殊な添加剤が含まれています。
  • 工場で管理された事前ブレンドにより、一貫して高品質が保証されます。
  • 使用時に現場で水を追加するだけで済みます。
  • 色・質量が均一。
  • 作業性と硬化性が向上しました。
  • 均一な作業フローで簡単に塗布できるため、生産性が向上し、仕上がりも優れています。
  • さまざまな基材に強力に接着します。
  • 内部および外部アプリケーション。
  • 収縮制御により表面のひび割れを軽減します。
  • 湿気の多い環境や乾燥した環境に適しています。
仕様
  • Standards Compliance:

    • SASO EN 998-1 , CSIV , Wc1
    • ASTM C926

    Design Criteria:

    Premix Plaster SF is designed to be used at thicknesses between 10 and 25 mm in a single application. The product can be applied on block walls without using a scratch coat as long as the substrate is properly neutralized before application.

技術仕様
  • Unique refPremix-Plaster-SF
  • コレクションセットPlasters and Masonry
  • コレクションSprayable Cementitious Plaster
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント混合物
  • 設計国サウジアラビア
  • 製造国サウジアラビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードPr_35_31_64_29
  • Uniclass2015詳細Factory mixed plasters
  • MasterFormat 2014 コード09 24 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCement Plastering
  • OmniClassNumber23-13 37 19
  • OmniClassタイトルExterior Plasters

対応地域

アジア アフリカ