製品の公開
Vetonit - Spatter Dash SB - Cementitious Scratch Coat Key Coat
Saveto

Vetonit - Spatter Dash SB - Cementitious Scratch Coat Key Coat

Google翻訳”,

スパッターダッシュSBは、セメント系キーコートで、水硬性バインダー、厳選された砂骨材、高性能添加剤を配合しています。乾燥粉末として計量済みの袋入りで提供され、現場ですぐに使用できます。清水を加えるだけで、容易に吹付可能なモルタルが得られます。スパッターダッシュSBは、多目的用途に対応する高品質製品で、特殊な接着剤を配合しています。

用途:

  • 石膏の内外の下地コートとして。
  • 左官工事前にブロック壁、打ち放しコンクリート、プレキャストパネルに使用します。
  • 水平、垂直、頭上への適用における石膏結合強化剤と機械キー。

機能と利点:

  • 工場で管理された事前ブレンドにより、一貫して高い品質が保証されます。
  • 使用時に現場で水を追加するだけで済みます。
  • 手動またはスプレー機械による塗布、あるいはタカとコテによる塗布。
  • 作業性に優れています。
  • さまざまな基材への接着​​性に優れています。
  • 内部および外部アプリケーション。
  • 湿気の多い環境や乾燥した環境に適しています。
  • 垂直面や天井面に適しています。
仕様
  • Standard Compliance:

    • SASO EN 998-1 , CSIV , Wc1
    • ASTM C926
技術仕様
  • Unique refSpatter-Dash-SB
  • コレクションセットPlasters and Masonry
  • コレクションCementitious scratch coat key coat
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント混合物
  • 設計国サウジアラビア
  • 製造国サウジアラビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードPr_35_31_64_29
  • Uniclass2015詳細Factory mixed plasters
  • MasterFormat 2014 コード09 24 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCement Plastering
  • OmniClassNumber23-13 37 19
  • OmniClassタイトルExterior Plasters

対応地域

アジア アフリカ