製品の公開
Vetonit - Vetoblock Mortar AAC - Adhesive for Autoclaved Aerated Concrete Block
Saveto

Vetonit - Vetoblock Mortar AAC - Adhesive for Autoclaved Aerated Concrete Block

Google翻訳”,

VetoblockモルタルAACは、水硬性バインダー、接着剤、厳選された骨材、合成樹脂、特殊添加剤を配合した粉末接着剤です。乾燥粉末として計量済みの袋入りで提供され、現場ですぐに使用できます。きれいな水を加えるだけで、作業しやすいモルタルが得られます。VetobockモルタルAACは、オートクレーブ養生された気泡コンクリートブロックやパネルの固定に最適です。

用途:

  • 内部または外部のオートクレーブ気泡コンクリート ブロックおよびパネルの敷設用。
  • 他のタイプの通気ブロックまたはパネルを敷設する場合に使用します。

機能と利点:

  • 工場で管理された事前ブレンドにより、一貫して高い品質が保証されます。
  • 使用時に現場で水を追加するだけで済みます。
  • 高い接着力。
  • 機械的強度が良好です。
  • 作業性に優れています。
  • 内部および外部アプリケーションに適しています。
  • 薄いベッドアプリケーションにより、ブロック間に隙間がなく、AAC ブロック壁の熱特性が維持されます。
仕様
  • Standard Comliance:

    • BSEN 998-2 Type T
技術仕様
  • Unique refVetoblock-Mortar-AAC
  • コレクションセットPlasters and Masonry
  • コレクションAdhesive for Autoclaved Aerated Concrete Block
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント混合物
  • 設計国サウジアラビア
  • 製造国サウジアラビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードPr_20_31_53_47
  • Uniclass2015詳細Lightweight masonry mortars
  • MasterFormat 2014 コード04 22 26
  • MasterFormat 2014 タイトルAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
  • OmniClassNumber23-13 15 13 13
  • OmniClassタイトルMasonry Cement Mortars

対応地域

アジア アフリカ