製品の公開
Vetonit Vetofill CG550 - Professional-Grade & Cementitious Non Sanded Tile Grout
Saveto

Vetonit Vetofill CG550 - Professional-Grade & Cementitious Non Sanded Tile Grout

Google翻訳”,

Vetofill CG550は、吸水性を低減し、耐摩耗性に優れた改良型セメント系タイル目地材です。ポリマー改質セメント系で、プロ仕様の耐水性製品であり、セラミック、磁器、ガラスモザイク、大理石、花崗岩など、ほとんどの種類のタイルに使用できます。Vetofill CG550は、セメント、特殊添加剤、厳選された充填剤、ポリマーをブレンドして作られています。水と混ぜると、扱いやすいクリーミーなモルタルになります。

本システムは以下で構成される。

  • 層1:下地 - コンクリートスラブ
  • レイヤー2:タイル用接着剤 - Vetoset CA549 - 大型タイルフォーマットおよび複数の種類のタイル(2~6mm)に対応するプロ仕様の多目的接着剤
  • レイヤー3:タイル - セラミックタイル、天然石、磁器、ガラスモザイク、大理石、花崗岩
  • 層4:タイル目地材 - Vetofill CG550 - プロ仕様のセメント系タイル目地材(2~10mm)

用途:

  • 乾燥状態または湿潤状態など、さまざまな環境条件にさらされる壁や床の目地へのグラウト充填。
  • 2mmから10mmまでの隙間を持つ、ほぼすべての種類のタイル目地を埋めることができます。
  • ショッピングモール、オフィスビル、宮殿、邸宅などの商業用および居住用建物。
  • キッチン、浴室、プールなどの水回り。
  • ガラスブロックの目地を埋める

特徴と利点:

  • 塗布が簡単で、単一成分製品です。
  • 優れた機械的特性と物理的特性。
  • 高い接着強度。
  • 高い耐摩耗性。
  • 透水性が低い。
  • 屋内・屋外での使用に適しています。
  • 水平面および垂直面のタイル貼りに適しています。
  • 低VOC(環境に優しい)
仕様
  • Standard Specification Compliance

    • BS EN 13888 : CG2 AW
    • SASO ISO 13007-3 as CG2 AW
技術仕様
  • Unique refvetofill-cg550
  • コレクションセットTiling Systems
  • コレクションTile Grout
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-07-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント混合物
  • 設計国サウジアラビア
  • 製造国サウジアラビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
  • Uniclass2015コードPr_20_31_53_13
  • Uniclass2015詳細Cementitious grouts
  • MasterFormat 2014 コード09 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルTiling
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring

対応地域

アジア アフリカ
アラブ首長国連邦
エジプト
イエメン
イラク
オマーン
カタール
クウェート
サウジアラビア
シリア
バーレーン
パレスチナ
ヨルダン
レバノン