製品の公開
Vetonit - Finish WR - Cementitious Skim Coat
Vetonit - Finish WR - Cementitious Skim Coat
Vetonit - Finish WR - Cementitious Skim Coat
    Saveto

    Vetonit - Finish WR - Cementitious Skim Coat

    Google翻訳”,

    Vetonit Finish WRは、セメント系平滑仕上げ材で、水硬性バインダー、微細フィラー、特殊添加剤を配合しています。乾燥粉末として計量済みの袋入りで提供され、現場ですぐに使用できます。きれいな水を加えるだけで、作業性に優れた材料が得られます。Vetonit Finish WRは、1~3mmの厚さで層状に塗布できる高品質多目的製品です。

    用途:

    • 石膏やコンクリートの表面の小さな凹凸を平らにするのに使用できます。
    • 壁や天井の内側にも貼ることができます。
    • バスルームやキッチンなどの湿気の多い場所に適しています。
    • 滑らかなコンクリート面だけでなく、プレキャストコンクリート面にも使用できます。
    • 薄パッチモルタル、ピンホールフィラー、カラーマッチングコートとして使用できます。

    機能と利点:

      • 工場で管理された事前ブレンドにより、一貫して高い品質が保証されます。
      • 使用時に現場で水を追加するだけで済みます。
      • 手作業またはスプレーマシンを使用して塗布できます。
      • 作業性に優れています。
      • 簡単に適用でき、高い生産性を実現します。
      • さまざまな基材への接着​​性に優れています。
      • 耐水性。
      • 湿気の多い環境や乾燥した環境に適しています。
      • 壁面や天井面に最適です。
      • 社内使用に最適です。
      仕様
      • Standard Compliance:

        • SASO EN 998-1 Class CS IV, W 1
      技術仕様
      • Unique refVetonit-Finish-WR
      • コレクションセットSurface Treatment and Finishes
      • コレクションWater Reistant Cemintitious Skim Coat
      • タイプ建築資材
      • 公開日2024-02-13
      • エディション1
      • 高さ(Mm)3
      関連
      • 主なマテリアルセメント
      • 設計国サウジアラビア
      • 製造国サウジアラビア
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ
      • IFC分類
      • Uniclass2015コードPr_20_31_53_15
      • Uniclass2015詳細Concrete repair mortars
      • MasterFormat 2014 コード09 24 00
      • MasterFormat 2014 タイトルCement Plastering
      • OmniClassNumber23-13 23 19 13
      • OmniClassタイトルPutties

      対応地域

      アジア アフリカ