製品の公開
Vetonit Tile Grout- Weather Resistant Multipurpose Sanded Grout for Jointing Tiles
Saveto

Vetonit Tile Grout- Weather Resistant Multipurpose Sanded Grout for Jointing Tiles

Google翻訳”,

Vetonitタイルグラウトは、吸水性を低減し、耐摩耗性(ISO-13007-3クラスCG2 WA準拠)を高めた改良型セメント系グラウトです。本製品は、水硬性結合材、厳選された骨材、特殊添加剤、ポリマーで構成されています。あらかじめ計量された袋入りの乾燥粉末として供給され、現場ですぐに使用できます。きれいな水を加えるだけで、扱いやすいモルタルができます。Vetonitタイルグラウトは、セラミックタイル、テラゾータイル、大理石の目地詰めに最適です。タイルグラウトは、様々なパックサイズと複数の色(白、グレー、およびVetonitの標準色)でご用意しています。タイルグラウトは、壁タイルには2~4mm、床タイルには2~8mmの厚さで塗布してください。

本システムは以下で構成される。

  • 層1:下地 - コンクリートスラブ
  • レイヤー2:タイル接着剤 - プレミアムプロジェクトフィックス - 高品質セラミックタイル接着剤(3~10mm)
  • レイヤー3:タイル - セラミックタイル
  • 層4:タイル目地材 - Vetonitタイル目地材 - 耐候性に優れた多目的砂入り目地材で、タイル(2~8mm)の目地詰めに使用できます。

用途:

  • 乾燥状態または湿潤状態など、さまざまな環境条件にさらされる壁や床の目地へのグラウト充填。
  • Vetonitのタイル接着剤シリーズと互換性があります。
  • ほとんどのタイル目地や、セラミック、磁器、テラゾー、大理石などのほとんどのタイルタイプに適しています。

特徴と利点:

  • 塗布が簡単で、単一成分製品です。
  • 優れた作業性。
  • 地元市場で入手可能な様々なタイルに優れた接着性を発揮します。
  • 防水・耐候性
  • 屋内・屋外での使用に適しています
  • 水平面および垂直面に適しています
仕様
  • Standard Specification Compliance

    • BS:EN 13888
    • SASO ISO-13007-3 class CG2 AW
技術仕様
  • Unique refvetonit-tile-grout
  • コレクションセットTiling Systems
  • コレクションTile Grout
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-07-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント混合物
  • 設計国サウジアラビア
  • 製造国サウジアラビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
  • Uniclass2015コードPr_20_31_53_13
  • Uniclass2015詳細Cementitious grouts
  • MasterFormat 2014 コード09 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルTiling
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
  • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

対応地域

アジア アフリカ
アラブ首長国連邦
エジプト
イエメン
イラク
オマーン
カタール
クウェート
サウジアラビア
シリア
バーレーン
パレスチナ
ヨルダン
レバノン