製品の公開
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
    Saveto

    Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane

    Google翻訳”,

    Vetoproof CM745 は、2 成分の柔軟なポリマー改質セメント質防水コーティングです。長期間水に浸した後でも亀裂橋渡し特性を持っています。

    機能と利点:

    • 非毒性 - 飲料水との接触が承認されています。
    • 柔軟性があり、亀裂を橋渡しします。
    • タイル用接着剤を受け取る準備ができています。
    • 高い正および負の静水圧に耐えます。
    • 刷毛やローラーで簡単に塗布できます。
    • 湿ったコンクリートに接着します。
    • 硫酸塩や塩化物に対する効果的なバリア。
    • コンクリートや石材への接着​​性に優れています。
    仕様
    • Suitable for:

      • Waterproof lining for water tanks, dams and canals.
      • Covered roofs and wet areas.
    技術仕様
    • Unique refVetoproof-CM745
    • コレクションセットConcrete, cements, mortars and grouts
    • コレクションMortars and grouts
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2
    関連
    • 主なマテリアルセメント混合物
    • 設計国サウジアラビア
    • 製造国サウジアラビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • Uniclass2015コードPr_20_31_53_14
    • Uniclass2015詳細Cementitious tanking mortars
    • OmniClassNumber23-13 15 13 15
    • OmniClassタイトルMortar Cements

    対応地域

    アジア アフリカ