製品の公開
Vetonit - Vetoset CA540 - Internal Multipurpose Adhesive to Work with Multiple Types of Tiles
Saveto

Vetonit - Vetoset CA540 - Internal Multipurpose Adhesive to Work with Multiple Types of Tiles

Google翻訳”,

Vetoset CA540は、セメントをベースとしたプロ仕様の多目的タイル接着剤で、ほとんどの種類のタイルと下地材に使用できます。本製品は、セメント、厳選された骨材、特殊添加剤、ポリマーをブレンドして作られており、これらの成分がVetoset CA540の優れた特性を生み出しています。屋内での使用に適しています。

本システムは以下で構成される。

  • 層1:下地- コンクリートスラブ
  • レイヤー2:タイル接着剤 - Vetoset CA540 - 多種多様なタイルに対応する多目的接着剤 - C2 T
  • レイヤー3:タイル -セラミックタイル、天然石、人工石。

用途:

  • セラミックタイル、天然石、人工石、その他多くの種類のタイル。
  • 水平面への大型タイルの敷設。
  • 様々な種類の基材への塗布に適しています。

特徴と利点:

  • 塗布が簡単で、単一成分製品です。
  • 内部で使用されます。
  • 高い接着強度。
  • 浸水・湿潤区域のタイル張り
仕様
  • Standard Specification Compliance

    • BS EN 12004 as C2 T
    • SASO ISO13007-1as C2 T
    • GEV-EMICODE® EC1PLUS
技術仕様
  • Unique refVetoset-CA540
  • コレクションセットTiling Systems
  • コレクションMultipurpose Cementitious Tile Adhesive
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-07-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント混合物
  • 設計国サウジアラビア
  • 製造国サウジアラビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
  • Uniclass2015コードPr_20_31_02_89
  • Uniclass2015詳細Tile adhesives
  • MasterFormat 2014 コード09 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルTiling
  • OmniClassNumber23-13 23 15
  • OmniClassタイトルAdhesives

対応地域

アジア アフリカ