製品の公開
Vetonit - Vetoset CA549 - Professional External Multipurpose Grade Adhesive to Work with Large Tile Format
Saveto

Vetonit - Vetoset CA549 - Professional External Multipurpose Grade Adhesive to Work with Large Tile Format

Google翻訳”,

Vetoset CA549は、セメントをベースとしたプロ仕様の高変形性タイル接着剤で、ほとんどの種類のタイルと柔軟な下地材に対応します。本製品は、セメント、厳選された骨材、特殊添加剤、ポリマーをブレンドして作られており、Vetoset CA549独自の特性を実現しています。屋内・屋外どちらにも使用可能です。

本システムは以下で構成される。

  • 層1:下地- コンクリートスラブ
  • レイヤー2:タイル接着剤 - Vetoset CA549 - 大型タイルフォーマットや様々な種類のタイルに対応するプロ仕様の多目的接着剤(C2T S1)
  • レイヤー3:大型タイル、セラミックタイル、天然石、人工石。

用途:

  • セラミックタイル、磁器タイル、天然石複合材(花崗岩、大理石、テラゾー)、人工石、および大判タイル。
  • 屋内および屋外用途における、大型で重量のあるタイルの敷設。
  • タイル重ね貼り工法、および床暖房付きスクリード工法。
  • 柔軟な下地材だけでなく、乾式壁(石膏ボードやセメントボード)にも施工可能です。

特徴と利点:

  • 塗布が簡単で、単一成分製品です。
  • 非常に変形しやすい。
  • 内部および外部で使用されます。
  • 高い接着強度。
  • 床暖房システムでの使用に適しています。
  • 浸水・湿潤区域のタイル張り
仕様
  • Standard Specification Compliance

    • BS EN 12004:2010 as C2T S1
    • SASO ISO13007-1as C2T S1
    • GEV-EMICODE® EC1PLUS
技術仕様
  • Unique refVetoset-CA549
  • コレクションセットTiling Systems
  • コレクションTile Adhesive for Large Tile Format
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-07-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント混合物
  • 設計国サウジアラビア
  • 製造国サウジアラビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
  • Uniclass2015コードPr_20_31_02_89
  • Uniclass2015詳細Tile adhesives
  • MasterFormat 2014 コード09 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルTiling
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring

対応地域

アジア アフリカ