製品の公開
Folding Wall Varioplan 30S
Folding Wall Varioplan 30S
Folding Wall Varioplan 30S
Folding Wall Varioplan 30S
    Saxi

    Folding Wall Varioplan 30S

    Google翻訳”,

    Saxi は 1979 年以来、折りたたみ壁の大手メーカーとして活躍しています。今日のモデルは、今日設定されている高い音響要件を満たすために必要となる、ますます技術的に複雑化する設計の問題を解決します。
    市販の他の壁とは異なり、Varioplan T(折りたたみ壁)は壁自体に機械部品を一切使用していません。特許取得済みの圧縮空気システムで密閉することで、優れた耐久性、低いメンテナンスコスト、そして高い吸音性を備えた半自動式壁を実現しています。

    • 1965年以来
    • 堅牢なテクノロジー
    • 摩擦のない操作
    • 素早く簡単なインストール
    • 世界中で組み立て
    • 半自動壁
    • 最高の重量/断熱比
    • エンジンの配置は自由
    • 独自の特許取得済みシーリング機構

    特徴
    エアシール®
    壁面に可動部品を備えた複雑な機械式ソリューションとは異なり、当社のAirsealソリューションは、シンプルで堅牢な設計となっています。圧縮空気を用いて、壁面は完全に平坦な状態で自動的に密閉・固定されます。これにより、摩擦のない安定した防音壁を実現し、長寿命でメンテナンスコストも低くなります。

    半自動
    当社のキーコントロールは、キーを回すだけで壁の密閉、開閉、施錠が可能です。静音小型コンプレッサーと特許取得済みの圧縮空気システムにより、手動で操作することなく壁を簡単に開閉できます。

    控えめなデザイン
    他の多くのブランドとは異なり、当社の折りたたみ壁には床レールは必要ありません。

    コンプレッサー
    当社の折りたたみ式壁は、小型で目立たないコンプレッサーを使用して密閉されており、標準の220Vコンセントから作動します。コンプレッサーは、壁に8mmのエアホースを接続できる限り、ほぼどこにでも設置できます。ただし、メンテナンスのためにコンプレッサーにアクセスできる必要があります。

    音響テスト
    実験室での値のみを報告する競合他社とは異なり、当社はいわゆる現場値を提供しています。これにより、設置後の壁の遮音性能をより現実的に把握できます。

    特別注文
    当社の壁は、色、材質、デザイン、特別なソリューションのいずれの面でも、お客様のご要望に合わせて簡単にカスタムオーダーしてカスタマイズできます。

    仕様
    • Varioplan S är en lätt och smidig vikvägg som tätas med gummilist mot golv och tak. Väggen kan enkelt anpassas efter olika lokaler och behov med ett stort urval material och färger.

      Bredd (B): 2-20 m 

      Höjd (H): 1-4 m

      Tjocklek (k4): 80 mm

      Takprofil BxH (k5, k3): 100x110 mm

      Karm (k1, k2): 75, 75 mm

      Sektionsbredd (b2): 600-1000 mm

      Uppsamling: Centrisk vid kortsida vägg

      Upphängning: Centrisk i tak

      Styrning: Manuell

      Tätning: Gummilist

      Golvskena: Nej

      Yta: Laminat, faner eller målad

      Väggtyp: Manuell

      Vikt / m²: 25 kg

      Ljudisolering
      Ludisolering fält: 30 dB

      Ludisolering labb: 36 dB

      Tillval

      • Paneldörr
      • Fönster
      • Dörröppning
      • Färgade profiler
    技術仕様
    • Unique refvikvagg-varioplan-30s
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-13
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 可動壁

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン