製品の公開
Folding Wall Varioplan 40S
Folding Wall Varioplan 40S
Folding Wall Varioplan 40S
Folding Wall Varioplan 40S
    Saxi

    Folding Wall Varioplan 40S

    Google翻訳”,

    Saxi は 1979 年以来、折りたたみ壁の大手メーカーとして活躍しています。今日のモデルは、今日設定されている高い音響要件を満たすために必要となる、ますます技術的に複雑化する設計の問題を解決します。

    市販の他の壁とは異なり、Varioplan T(折りたたみ壁)は壁自体に機械部品を一切使用していません。特許取得済みの圧縮空気システムで密閉することで、優れた耐久性、低いメンテナンスコスト、そして高い吸音性を備えた半自動式壁を実現しています。

    • 1965年以来
    • 堅牢なテクノロジー
    • 摩擦のない操作
    • 素早く簡単なインストール
    • 世界中で組み立て
    • 半自動壁
    • 最高の重量/断熱比
    • エンジンの配置は自由
    • 独自の特許取得済みシーリング機構

    特徴
    エアシール®
    壁面に可動部品を備えた複雑な機械式ソリューションとは異なり、当社のAirsealソリューションは、シンプルで堅牢な設計となっています。圧縮空気を用いて、壁面は完全に平坦な状態で自動的に密閉・固定されます。これにより、摩擦のない安定した防音壁を実現し、長寿命でメンテナンスコストも低くなります。

    半自動
    当社のキーコントロールは、キーを回すだけで壁の密閉、開閉、施錠が可能です。静音小型コンプレッサーと特許取得済みの圧縮空気システムにより、手動で操作することなく壁を簡単に開閉できます。

    控えめなデザイン
    他の多くのブランドとは異なり、当社の折りたたみ壁には床レールは必要ありません。

    コンプレッサー
    当社の折りたたみ式壁は、小型で目立たないコンプレッサーを使用して密閉されており、標準の220Vコンセントから作動します。コンプレッサーは、壁に8mmのエアホースを接続できる限り、ほぼどこにでも設置できます。ただし、メンテナンスのためにコンプレッサーにアクセスできる必要があります。

    音響テスト
    実験室での値のみを報告する競合他社とは異なり、当社はいわゆる現場値を提供しています。これにより、設置後の壁の遮音性能をより現実的に把握できます。

    特別注文
    当社の壁は、色、材質、デザイン、特別なソリューションのいずれの面でも、お客様のご要望に合わせて簡単にカスタムオーダーしてカスタマイズできます。

    仕様
    • Varioplan S är en lätt och smidig vikvägg som tätas med gummilist mot golv och tak. Väggen kan enkelt anpassas efter olika lokaler och behov med ett stort urval material och färger.

      Specifikationer
      Bredd (B): 2-20 m

      Höjd (H): 1-4 m

      Tjocklek (k4): 80 mm

      Takprofil BxH (k5, k3): 100x110 mm

      Karm (k1, k2): 75, 75 mm

      Sektionsbredd (b2): 600-1000 mm

      Uppsamling: Centrisk vid kortsida vägg

      Urhängning: Centrisk i tak

      Styrning: Manuell

      Yta: Laminat, faner eller målad

      Tätning: Gummilist

      Golvskena: Nej

      Väggtyp: Manuell

      Vikt/m²: 35 kg

      Ljudreduktion fält: 35 dB

      Ljudreduktion labb: 41 dB

      Tillval 

      • Paneldörr
      • Fönster
      • Dörröppning
      • Färgade profiler
    技術仕様
    • Unique refvikvagg-varioplan-40s
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-13
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 可動壁

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン