製品の公開
Box Roka -Therm XP28 - window and door system
Box Roka -Therm XP28 - window and door system
    Saxun

    Box Roka -Therm XP28 - window and door system

    Google翻訳”,

    ファサードの内側に設置するための発泡ポリスチレン (EPS) 製のボックス。あらゆるタイプのアルミニウム、PVC、または窓やドア用の木工品と互換性があります。

    その熱的および音響的挙動により、室内の音響および熱レベルが低下し、熱伝達率が大幅に向上します。

    仕様
    • Supply of Roka-Therm XP 28 box in expanded polystyrene (EPS) for "Saxun" model roller blinds, with a density of +-30 Kg/m3 and minimum thermal transmittance of 1.37 W/m2K and acoustic insulation of 52 (-1,- 4) dB internally reinforced with a steel rod and lower aluminum profiles. Finished at each end with covers, plugs, shaft, bearings, and maintenance cover in abs plastic, in external, central, or internal position and sliding panel made up of large extruded aluminum slats. Rolling system on hexagonal galvanized steel shaft supported by PVC stops and mixed closure of treated steel springs for fixing the slats guided by a compatible guide. Possibility of installation with a plastic conveyor belt for manual activation by tape and reel, or motorized activation with a motor housed in the hexagonal shaft and activation by means of a button or wireless transmitter.

    技術仕様
    • Unique refcajon-roka-therm-XP28
    • コレクションセットRoller Shutter
    • コレクションShutter - Blinds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows
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
    類似製品

    5つ星のうち3.9 3.9 (58)
    5つ星のうち4.5 4.5 (25)
    5つ星のうち4.4 4.4 (37)
    5つ星のうち4.6 4.6 (11)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)