製品の公開
Box Eurostand 200 - window and door system
Box Eurostand 200 - window and door system
    Saxun

    Box Eurostand 200 - window and door system

    Google翻訳”,

    PVC ボックスは、窓やドア用のあらゆるタイプのアルミニウムまたは PVC 木工品と互換性があります。

    その熱および音響性能は、さまざまな内部断熱材とともに、室内の音響および熱レベルの低下に有利に働き、熱伝達を大幅に改善します。

    仕様
    • Supply and installation of a compact roller shutter system consisting of a Saxun Eurostand 200 PVC double partition extruded PVC sliding box, with thermal insulation foam and sliding panel composed of width extruded aluminium or PVC slats. Rolling system on a galvanised hexagonal steel axle supported by PVC end caps and a treated steel mixed spring lock for hooking of slat panels guided by H-25 extruded aluminium guide or another compatible guide. Manual operation is available using a tape and coiler alongside motorised operation with a motor housed in the hexagonal shaft and manoeuvre by means of a push-button or wireless transmitter.

    技術仕様
    • Unique refcajon-eurostand-200
    • コレクションセットRoller Shutter
    • コレクションShutter - Blinds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-19
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows